Philips Lâmpadas de infravermelhos para utilização humana
Uma fonte de calor confortável para os seus músculos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A Signify oferece dois tipos de lâmpadas de infravermelhos para utilização em dispositivos de irradiação de calor para aplicações humanas. Estas lâmpadas de infravermelhos da Philips têm um espetro de comprimento de onda com um pico pronunciado a aproximadamente 1000 nm na gama IV-A de penetração profunda. A gama IV-A tem um maior poder de penetração, o que significa que o calor é dissipado num maior volume de pele criando assim um calor mais agradável e difuso. As lâmpadas de infravermelhos da Philips para aplicações humanas foram concebidas para auxiliar no relaxamento da tensão muscular. Estas lâmpadas podem ser utilizadas para fornecer calor à pele, músculos e articulações humanos.
Benefícios
Emissão ideal de calor na pele e músculos para um efeito de conforto suave e agradável
90% da energia transmitida como calor infravermelho
Características
Concebidos apenas para aplicações humanas
Design otimizado das lâmpadas para energia térmica direta na frente
Aplicações
Aviso e segurança
Quando utilizada corretamente, a quebra da lâmpada é altamente improvável. Em caso de quebra de uma lâmpada, remova cuidadosamente os pedaços (com luvas ou ferramentas de proteção para evitar cortes na pele). Coloque os pedaços num saco de plástico selável e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize um aspirador.
Respeite o tempo e distância de exposição recomendados do dispositivo com o qual a lâmpada é utilizada. Exposições mais longas/próximas do que o recomendado ao calor por infravermelhos poderão causar queimaduras na pele ou outras reações de proteção da pele.