Portugal - Português

Philips MASTER PL-C Xtra 4 pinos

Os mais baixos custos de funcionamento globais!

Produtos

Produto Comparar
18,4
1.200
3000
-
G24q-2

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A MASTER PL-C Xtra é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório. Além disso, as lâmpadas MASTER PL-C Xtra proporcionam custos de funcionamento consideravelmente mais baixos graças à sua duração, que equivale a mais do dobro da de uma lâmpada MASTER PL-C standard, e à sua taxa de falhas precoces muito baixa. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico HF com pré-aquecimento integrado e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Benefícios

  • Menos complicações, custos de manutenção mais baixos, maior facilidade na mudança da substituição pontual para a substituição em grupo

  • Desempenho de luz ideal em cada ligação para operação longa

Características

  • Base de 4 pinos

  • Tecnologia fluorescente trifósforo

Aplicações

  • Designed for general or supplementary lighting in professional environments
  • Recessed or surface-mounted downlighters, wall units, table lamps and pendant lamps
  • Suitable for use in applications where maintenance costs are high (high ceilings, difficult to reach): department stores, supermarkets, warehouses, production halls and public areas

Aviso e segurança

  • As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado

  • A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos

Transferências