Portugal - Português

Philips TL-D Cor

Iluminação fluorescente vermelha, verde e azul

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Esta lâmpada TL-D (diâmetro do tubo de 26 mm) ajuda a criar atmosferas e efeitos especiais e a atrair a atenção através da utilização de luz vermelha, verde, azul e amarela. Além de utilizar as cores específicas, é igualmente possível misturar as cores para criar luz branca. Esta lâmpada oferece uma emissão de luz elevada, graças à utilização de pós básicos. As áreas de aplicação incluem lojas e salões de exposição, bares e restaurantes, zonas de demonstração, iluminação de sinais e lojas de entretenimento.

Benefícios

  • Choice of attractive colors

Características

  • Os pós fluorescentes das lâmpadas vermelhas e amarelas são misturadas com um pigmento para filtrar os comprimentos de onda indesejados

  • Pode ser utilizada com controlo convencional ou electrónico

Aplicações

  • Para efeitos de cor em iluminação de palcos, de montras, iluminação festiva, bares, salões de dança, etc.

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências