Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/2526472540 | 49,8 | 3.925 | 6500 | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A lâmpada MASTER TL-D Eco oferece a mesma emissão de luz que a lâmpada MASTER TL-D Super 80, utilizando menos energia, graças à utilização de fósforos específicos e a um enchimento de gás especial. As áreas de aplicação são escolas, escritórios, edifícios governamentais e ambientes de cuidados de saúde.
Benefícios
Substituição lâmpada a lâmpada simples para mais de 10 % de poupança de energia
Garante que as instalações de iluminação cumprem as mais recentes normas de iluminação de interiores
Características
A única lâmpada fluorescente T8 que permite poupar mais de 10% de energia em luminárias existentes com equipamento electromagnético
Poupanças de energia mais baixas com controlo electrónico, dependendo do tipo de controlo (controlado por corrente ou por potência)
Aplicações
Aviso e segurança
É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.