Philips Transformador LED Xitanium 24VDC

Transformador LED Xitanium 24VDC G2

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
60
24
2500
Fixo
IP20
120
24
5000
Fixo
IP20
250
24
10420
Fixo
IP20
150
24
6250
Fixo
IP20

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os drivers de tensão constante Philips Xitanium são projetados para operar soluções de LED de 24 VCC usadas em aplicações integradas e independentes, como iluminação de prateleiras, iluminação de displays de retalho e iluminação de fachadas. Os drivers de tensão constante Xitanium vêm com vários recursos de proteção que garantem uma operação confiável e vida útil de 50.000 horas. Eles são projetados especificamente para garantir ótimo desempenho EMI, alta robustez e uso seguro.

Benefícios

  • Oferece opções para diferentes designs de luminárias

  • Excelente desempenho de EMI para fácil integração no design

Características

  • Aplicação de Classe II

  • Aplicação integrada e independente

Aplicações

  • Iluminação de expositores de lojas
  • Iluminação em sanca
  • Iluminação de prateleiras
  • Iluminação de escritório

Transferências