Philips Drivers Xitanium LED Xtreme - programáveis

Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas

Produtos

Produto Comparar
75
152
700
1-10 V
DALI
DynaDimmer
IP20
100
143
700
1-10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20
40
57
700
1-10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20
300
280
1500
1-10 V
DALI
DynaDimmer
AmpDimer
IP20

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os nossos drivers LED programáveis Xtreme Xitanium com tensão de entrada global (UL, ENEC) foram concebidos para fornecer desempenho, proteção e capacidade de configuração elevados. A tecnologia Xtreme garante robustez e proteção máximas para uma vida útil bastante longa. A configuração de drivers programáveis pode ser efetuada através da interface DALI e do software MultiOne.

Benefícios

  • Robustez máxima, poupança de energia obtida através da elevada eficiência e de várias opções de regulação, e menores custos de manutenção

  • Controladores LED totalmente programáveis, concebidos para sistemas de iluminação conectada

Características

  • Elevada proteção contra sobretensão (CM/DM)

  • Várias interfaces de controlo: DALI, 1-10 V (Prog+: também AmpDim)

Aplicações

  • Exterior
  • Indústria

Transferências