Portugal - Português

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Descrição do Produto

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Código de encomenda: 913713028066
Código de encomenda completo: 872790086319200

Especificações

  • Tensão de entrada
    220 a 240 V
  • Frequência de linha
    50 to 60 Hz
  • Frequência de entrada
    50 a 60 Hz
  • Largura da corrente de irrupção
    0,25 ms
  • Pico da corrente de irrupção (Máx.)
    24 A
  • Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
    28

Transferências

Family

Product