Produtos
| Produto | Comparar | |
|---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH26056600 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH26059700 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M32146500 | ||
MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S34057200 | ||
MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S34060200 | ||
MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S34063300 | ||
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx10326000 |
7 itens
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Melhore facilmente o seu sistema de iluminação inteligente com os sensores sem fios Interact Ready montados no teto. Coloque os sensores onde precisar deles para obter uma cobertura completa. Controle um grupo completo de luminárias e dispositivos ligados ao Interact com um único sensor montado no teto ou agrupe-os com outros sensores Interact Ready para obter a máxima flexibilidade de controlo. A aplicação Interact facilita a planificação e replanificação, sem quaisquer limitações de cablagem. O resultado? Impressionantes poupanças de energia e excecional flexibilidade de controlo.