Signify Dynalite Dynalite Relay Controllers
Sendo uma das formas mais populares de controle de iluminação, os controladores de relé podem ter o maior impacto em termos de gerenciamento de energia.
Produtos
| Produto | Comparar | |
|---|---|---|
DDRC810DT-GL00688700 | ||
DMRC21050688300 | ||
DDRC1220FR-GL88795000 | ||
DDRC420FR88811700 | ||
DDRC-GRMS-E88874200 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os controladores de relé Dynalite são projetados para lidar com a grande corrente de partida de cargas de iluminação. Assim como os controladores de carga, recebem instruções pela rede e podem ser usados para qualquer tipo de comutação de circuito interno, como comutação de luz, comutação de carga de ficha, controlo de motores de persianas e cortinas ou controlo de contactores para comutação de alta potência. A solução Dynalite oferece uma variedade de controladores de relé com diversos números e tamanhos de circuitos para trabalhar individualmente ou como parte de um sistema, atendendo assim a qualquer requisito do projeto. Cada dispositivo pode armazenar mais de 170 predefinições, permitindo a recuperação de lógica de comutação complexa a partir de mensagens de rede simples. Como os cenários predefinidos necessários são armazenados em cada dispositivo de relé, o processo de comissionamento e as mensagens de rede são simplificados.