Portugal - Português

Dynalite Multipurpose Controllers

Controladores Multiusos Dynalite

Produtos

Produto Comparar
DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DDMC802

DDMC802

88800100
DGTM104

DGTM104

88772100
DGTM202

DGTM202

88773800
DGLM105 V2

DGLM105 V2

88774500
DGLM202

DGLM202

88775200
DGLM402

DGLM402

88776900
DGRM204 V2

DGRM204 V2

88777600

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Em qualquer projecto, podem ser necessários muitos tipos diferentes de cargas de iluminação para obter o resultado pretendido. Cada um destes tipos de carga exige um estilo de controlo diferente. A gama Philips Dynalite de controladores multiusos permite a personalização dos tipos de saída através de diferentes unidades de módulos de saída. Ao utilizar controladores multiusos de calha DIN, pode ser escolhido um tipo de controlo específico para cada circuito: relé, regulador de flanco ascendente, regulador de flanco descendente, controlo de balastro, controlador com funcionalidade "out-of-the-box", controlo de ventoinha e controlo de persiana/ecrã. Em qualquer combinação, vários tipos de carga podem ser controlados a partir de um único dispositivo. Isto simplifica a instalação e evita o desperdício da capacidade dos circuitos que não são necessários.

Benefícios

  • Os controladores suportam inteligência distribuída, ou seja, cada dispositivo tem uma CPU com predefinições e pode funcionar como uma unidade de controlo autónoma

  • Alguns dispositivos têm funcionalidades "out-of-the-box" com capacidade de reconfiguração

Características

  • Os controladores podem controlar directamente os diferentes grupos de iluminação nos projectos

  • Os controladores suportam a porta RS485 padrão da indústria para comunicar com outros dispositivos na rede DyNet, bem como com dispositivos de outros fornecedores como AVAC, dispositivos de rede, interfaces de utilizador

Aplicações

  • Depende do sistema de iluminação em que os controlos são utilizados

Transferências