Produtos
Produto | Comparar | |
---|---|---|
DGTM402 V288853700 | ||
DDMC80288800100 | ||
DGTM10488772100 | ||
DGTM20288773800 | ||
DGLM105 V288774500 | ||
DGLM20288775200 | ||
DGLM40288776900 | ||
DGRM204 V288777600 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Em qualquer projecto, podem ser necessários muitos tipos diferentes de cargas de iluminação para obter o resultado pretendido. Cada um destes tipos de carga exige um estilo de controlo diferente. A gama Philips Dynalite de controladores multiusos permite a personalização dos tipos de saída através de diferentes unidades de módulos de saída. Ao utilizar controladores multiusos de calha DIN, pode ser escolhido um tipo de controlo específico para cada circuito: relé, regulador de flanco ascendente, regulador de flanco descendente, controlo de balastro, controlador com funcionalidade "out-of-the-box", controlo de ventoinha e controlo de persiana/ecrã. Em qualquer combinação, vários tipos de carga podem ser controlados a partir de um único dispositivo. Isto simplifica a instalação e evita o desperdício da capacidade dos circuitos que não são necessários.
Benefícios
Os controladores suportam inteligência distribuída, ou seja, cada dispositivo tem uma CPU com predefinições e pode funcionar como uma unidade de controlo autónoma
Alguns dispositivos têm funcionalidades "out-of-the-box" com capacidade de reconfiguração
Características
Os controladores podem controlar directamente os diferentes grupos de iluminação nos projectos
Os controladores suportam a porta RS485 padrão da indústria para comunicar com outros dispositivos na rede DyNet, bem como com dispositivos de outros fornecedores como AVAC, dispositivos de rede, interfaces de utilizador