Dynalite System Integration

Soluções de iluminação energeticamente eficientes, sofisticadas mas simples

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Produto Comparar
DLLI8I8O

DLLI8I8O

00743300
DDNGKNX

DDNGKNX

52342200
DPMI940-D

DPMI940-DALI

DPMI940-D
52366800
DDMIDC8

DDMIDC8

50784200

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Em qualquer projecto moderno, vários sistemas de outros fornecedores podem executar tarefas diferentes. Cada sistema pode utilizar um protocolo diferente para comunicação. A Philips Dynalite desenvolveu uma gama de dispositivos de gateway que pode ser utilizada para sincronizar as funções destes sistemas numa solução de sistema integrada. Utilizando a gateway correcta, é possível integrar diferentes sistemas, permitindo aos utilizadores finais aceder a um local totalmente automatizado a partir de uma interface. Ao integrar com sucesso sistemas de outros fornecedores com uma solução Dynalite, reduz-se a interacção repetitiva do utilizador final.

Benefícios

  • Reduz a interacção repetitiva do utilizador final

  • Permite o acesso ao local totalmente automatizado a partir de uma interface

Características

  • Uma gama de diferentes gateways proporciona diferentes oportunidades de integração e opções de gestão de rede

Aplicações

  • Depende do sistema de iluminação em que os controlos são utilizados

Transferências