Philips HF-Selectalume II para lâmpadas TL-D

A solução de eficiência energética padrão mais confiável

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A HF-Selectalume II TL-D é a solução mais econômica, confiável e proeminente para lâmpadas fluorescentes. Esses reatores fazem parte de um sistema de iluminação geral de alta eficiência que pode ajudar você ou seus clientes a conseguir qualquer código de energia internacional ou local com o qual precisem estar em conformidade. Os reatores HF-Selectalume II TL-D são uma opção ideal para uma ampla variedade de aplicações de modernização ou construção nova no setor comercial, incluindo montagens em superfície em geral ou iluminação de escritório, estacionamentos, depósitos e aplicações à prova d'água, entre outras. O reator foi concebido principalmente para aplicações internas. Para aplicações externas, a luminária deve ser no mínimo de Classe I e precisa ser suficientemente protegida contra água e poeira. Além disso, a instalação deve ser protegida contra descargas ou ter qualquer proteção elétrica considerada necessária em instalações e aplicações típicas como essas.

Benefícios

  • Eficiência energética excepcional, com tecnologia de redução de estriamento, em sistemas de iluminação a temperaturas mais baixas

  • Máxima confiabilidade na operação do sistema

Características

  • O mais alto índice de eficiência energética CELMA A2 BAT*

  • Cumpre com as marcas de conformidade CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC

Aplicativos

  • Adequado para operação de CC e instalações de iluminação de emergência; total conformidade com requisitos para iluminação de emergência, de acordo com EN 61347-2-3 -anexo J
  • Para aplicações com alta atividade de comutação, por exemplo, onde dispositivos de controle de detecção de movimento são usados
  • Para luminárias de proteção classe I e II usadas em prédios de escritórios, supermercados, lojas de departamento, instalações industriais e escolas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II para lâmpadas TL-D pt_BR pdf 580.0 kB

Visuais

Family-Photographs-HF-Selectalume II para lâmpadas TL-D
Vários ativos - Visuals