Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descrição do produto

Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Código de encomenda: 913713032466
Código de encomenda completo: 872790090553300

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50º a 60º Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,5 mA
Largura da corrente de irrupção
0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
18 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
28

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913713032466 pt_BR pdf 458.8 kB

Folhetos

Folha de dados adicional
GSAD_HFSIITL5_0003-Additional datasheet PDF 18.5 kB

Visuais

Product-Photographs-913713032466_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-913713032466_EU
Vários ativos - Visuals