Philips HF-Performer III para lâmpadas TL-D

Eficiência energética inigualável e solução duradoura

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os reatores HF-Performer III TL-D III oferecem máxima versatilidade e atendem a todas as especificações de classificação comercial necessárias. Oferecem também outros benefícios, como tecnologia de redução de estriamento da lâmpada, o que os tornam compatíveis com as lâmpadas III de economia de energia. Por isso, esses reatores fazem parte de um sistema de iluminação geral de alta eficiência que pode ajudar você e seus clientes a conseguir qualquer código de energia internacional ou local com o qual precisem estar em conformidade. Os reatores HF-Performer III TL-D III são uma opção ideal para uma ampla variedade de aplicações de modernização ou construção nova no setor comercial, incluindo montagens em superfície em geral ou iluminação de escritório, estacionamentos, depósitos e aplicações à prova d'água, entre outras. O reator foi concebido principalmente para aplicações internas. Para aplicações externas, a luminária deve ser no mínimo de Classe I e precisa ser suficientemente protegida contra água e poeira. Além disso, a instalação deve ser protegida contra descargas ou ter qualquer proteção elétrica considerada necessária em instalações e aplicações típicas como essas.

Benefícios

  • Eficiência energética excepcional, com tecnologia de redução de estriamento, em sistemas de iluminação a temperaturas mais baixas

  • Máxima confiabilidade na operação do sistema

Características

  • O mais alto índice de eficiência energética CELMA A2 BAT

  • Cumpre com as marcas de conformidade CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC

Aplicativos

  • Adequado para operação de CC e instalações de iluminação de emergência; total conformidade com requisitos para iluminação de emergência, de acordo com EN 61347-2-3 -anexo J
  • Para aplicações com alta atividade de comutação, por exemplo, onde dispositivos de controle de detecção de movimento são usados
  • Para luminárias de proteção classe I e II usadas em prédios de escritórios, supermercados, lojas de departamento, instalações industriais e escolas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet HF-Performer III para lâmpadas TL-D pt_BR pdf 573.7 kB

Visuais

Family-Photographs-HF-Performer III para lâmpadas TL-D
Vários ativos - Visuals