Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Descrição do produto

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Código de encomenda: 913713031566
Código de encomenda completo: 872790091164000

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50º a 60º Hz
Largura da corrente de irrupção
0,25 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
18 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
28

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913713031566 pt_BR pdf 435.4 kB

Folhetos

Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Folha de dados adicional
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB
Folha de dados adicional
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB

Visuais

Product-Photographs-913713031566_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-913713031566_EU
Vários ativos - Visuals