Philips HF-Performer III para lâmpadas T5

Altíssima eficiência energética e durabilidade

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O reator HF-Performer III TL5 oferece máxima versatilidade e atende a todas as especificações comerciais necessárias. Eles também oferecem benefícios adicionais como operação com redução de estriamento, sendo compatível com lâmpadas de alta eficiência como as TL5 ECO. Desta forma, estes reatores são parte de um sistema completo de alta eficiência que poderá ajudar você e seus clientes a atingirem os mais altos padrões internacionais de eficiência energética. O reator HF-Performer III TL5 é a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações de novas construções e retrofit dentro do setor comercial, incluindo iluminação geral de escritórios, garagens, armazéns, e outras aplicações.

Benefícios

  • Eficiência energética excepcional com tecnologia de redução de estriagem em sistemas de iluminação operando em baixas temperaturas

  • Tecnologia multi-potência para uma operação precisa com diversos tipos de lâmpadas de potências diferentes.

Características

  • O mais alto índice de Eficiência Energética (CELMA A2 BAT)

  • Em conformidade com CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC

Aplicativos

  • Adequado para operações em VDC (iluminação de emergência)
  • Conformidade total com os requisitos de iluminação de emergência de acordo com EN 61347-2-3 - anexo J
  • Vida prolongada da lâmpada em aplicações de comutação frequente onde são utilizados sensores de ocupação ou detectores de movimento
  • para luminárias classe I e classe de II utilizados em prédios de escritórios, hospitais, supermercados, lojas de departamentos, instalações industriais e escolas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet HF-Performer III para lâmpadas T5 pt_BR pdf 532.8 kB

Visuais

Family-Photographs-HF-Performer III para lâmpadas T5
Vários ativos - Visuals