Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Descrição do produto

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Código de encomenda: 913713028366
Código de encomenda completo: 872790086351200

Especificações

Tensão de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50º a 60º Hz
Largura da corrente de irrupção
0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
31 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
12

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913713028366 pt_BR pdf 437.3 kB

Folhetos

Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Visuais

Product-Photographs-913713028366_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Vários ativos - Visuals