Brasil - Português

Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI para lâmpadas T5

Dimerização é o próximo passo em economia de energia

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Este reator eletrônico dimerizável de alta-frequência utiliza o protocolo DALI ou Touch & Dim para lâmpadas fluorescentes. Ele cumpre com os requisitos do A1BAT. Com um comando especial é possível detectar o consumo de energia do sistema, e com outro, é possível detectar que tipo de lâmpada está conectada. Combinada com controles, economia adicional de energia pode ser atingido.

Benefícios

  • Perdas em stand-by extremamente baixas, com cut-off controlado para nível de dimerização acima de 80%, controle híbrido de dimerização (controle de corrente em 100% e potência em 1%) – combinado com MASTER TL5 Eco se torna a solução mais eficiente

  • operação em alta frequência (HF) melhora a qualidade de luz e vida

Características

  • HF-R Inteligente reconhece qual tipo de lâmpada (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) está conectada e opera de acordo

  • Partida programada

Aplicativos

  • Iluminação interna de escritórios, auditórios e compatível com sistemas de controle de iluminação (controle pessoal, aproveitamento da luz natural e/ou detecção de movimento)

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet HF-Regulator Intelligent Touch DALI para lâmpadas T5 pt_BR pdf 237.9 kB

Visuais

Family-Photographs-HF-Regulator Intelligent Touch DALI para lâmpadas T5
Vários ativos - Visuals