Brasil - Português

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Descrição do produto

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Código de encomenda: 913700695666
Código de encomenda completo: 871829166205100

Especificações

Tensão de entrada
195-240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frequência de entrada
50º a 60º Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)
0,5 mA
Largura da corrente de irrupção
0,18 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)
20 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
39

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 913700695666 pt_BR pdf 196.9 kB

Folhetos

Declaração de Conformidade
Declaration of conformity - HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Visuais

Product-Photographs-913700695666_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-913700695666_EU
Vários ativos - Visuals