Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
O StoreSet Evo combina design fino e contemporâneo e distribuição uniforme de luz com uma ampla gama de sistemas ópticos OptiSuit para atender a diversas aplicações. Este sistema atende aos nossos rigorosos critérios de Iluminação para Circularidade, criando um ambiente agradável na loja e contribuindo para suas metas de sustentabilidade. O StoreSet Evo pode ser usado em uma ampla variedade de aplicações de varejo: pode ser facilmente conectado a trilhos de energia, backbone Maxos Fusion ou tetos rebaixados.
Benefícios
Aparência e sensação atraentes: o design fino e contemporâneo do StoreSet Evo combina discretamente com o layout da sua loja
Facilidade de instalação: A suspensão central de trilho único com rotação oferece flexibilidade completa ao instalar, reposicionar e manter suas luminárias
Características
O design fino e contemporâneo combina perfeitamente com o interior das lojas
Excelente qualidade de luz com a melhor eficiência da categoria
Aplicativos
Aviso e segurança
A cobertura e as superfícies ópticas devem ser limpas somente com um pano sem fiapos e sem detergentes. Durante a manutenção, o produto deve ser desligado e resfriado.