Philips StoreSet Evo, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Ótica assimétrica dupla e facho aberto de 35°, Claro, Preto

SM515T 90S/840 PSU DA35W BK

Descrição do produto

575x196 mm, Plástico, Preto, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ótica assimétrica dupla e facho aberto de 35°, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança I, Trilho

Código de encomenda: 910505102669
Código de encomenda completo: 872016958621500

Downloads