Philips Greenperform Highbay Rectangular
Highbay com design elegante, excelente desempenho ótico e alta durabilidade.
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 10.000 | 4000 | 64 | 27 | |||
156 | 10.000 | 4000 | 64 | 22 | |||
156 | 10.000 | 4000 | 64 | 28 | |||
156 | 10.000 | 6500 | 64 | 27 | |||
156 | 10.000 | 6500 | 64 | 22 | |||
156 | 10.000 | 6500 | 64 | 28 | |||
146 | 20.000 | 4000 | 137 | 27 | |||
146 | 20.000 | 4000 | 137 | 22 |
50 itens
de 7
Produtos por página
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Primeira highbay da família GreenPerform com grau de proteção IP65, em LED e no formato retangular. A luminária GreenPerform Highbay Rectangular oferece óticas deferenciadas, alta eficácia e dimensão compacta, para aplicações em indústrias e armazéns.
Benefícios
Solução de iluminação otimizada que reduz a quantidade de luminárias no projeto
Fácil instalação
Características
Tamanho compacto com ótima dissipação térmica e grau de proteção IP65.
Eficácia até 145lm/W