Philips GreenPerform Waterproof G3
Philips GreenPerform Waterproof G3: Luminária hermética de alto desempenho e baixo consumo de energia
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 2.000 | 4000 | 16 | - | |||
133 | 4.000 | 4000 | 30 | - | |||
133 | 6.000 | 4000 | 45 | - | |||
- | - | 4000 | - | Não aplicável | |||
138,4 | 4.000 | 4000 | 28,9 | Não aplicável | |||
137,6 | 6.000 | 4000 | 43,6 | Não aplicável | |||
143,6 | 2.700 | 6500 | 18,8 | Não aplicável | |||
138,4 | 4.000 | 6500 | 28,9 | Não aplicável |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
GreenPerform Waterproof G3 é uma excelente escolha para quem procura inovação, facilidade e qualidade. Além de fornecer excelente desempenho ótico, também oferece economia de energia significativa. Preparada para trabalhar com sistema IoT (Interact), oferece a opção de personalização, praticidade e insights baseados em dados.
Benefícios
Distribuição uniforme com facho aberto para um projeto de iluminação simples e eficaz
Baixo consumo de energia e vida útil mais longa
Características
Ótica em Policarbonato com facho aberto (WB)
Alta eficácia: Até 140 lm/W
Aplicativos
Aviso e segurança
A radiação UV danificará o material com o passar do tempo, resultando em perda da impermeabilidade e da classificação IP66.
Não instale a luminária em locais onde ela ficará exposta diretamente ao sol.