Philips GreenPerform Waterproof +5
GreenPerform Waterproof +5: 5 recursos extras, melhor custo-benefício
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4000 | - | Não aplicável | |||
- | - | 4000 | - | Não aplicável | |||
- | - | 3000 | - | Não aplicável | |||
- | - | 4000 | - | Não aplicável | |||
- | - | 6500 | - | Não aplicável | |||
- | - | 4000 | - | Não aplicável | |||
- | - | 5000 | - | Não aplicável | |||
- | - | 6500 | - | Não aplicável |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Como todas as luminárias da série GreenPerform, a GreenPerform Waterproof +5 oferece excelente economia de energia, longa vida útil, bom desempenho óptico e design robusto. O GreenPerform Waterproof +5 apresenta iluminação de piso superior, alta eficácia de 150 a 154 lm/W, classificação IP66, montagem rápida no local e fácil manutenção. Escolha as luminárias GreenPerform Waterproof +5 para uma série de aplicações industriais e de escritório.
Benefícios
Excelente nível de economia de energia
Iluminação superior do piso
Características
Até 154 lm/W
Vida útil de 50.000 horas (L70B50 a 25°C)