Philips Luminária externo fina DL252, 24 W, 2000 lm, 6500 K, Facho aberto, Branco
DL252 G2 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
Descrição do produto
Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos