Philips Luminária externo fina DL252, 18 W, 1300 lm, 6500 K, Facho aberto, Branco

DL252 G2 SF RD LED 1300 65K 18W 8" WV

Descrição do produto

Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos

Código de encomenda: 929002635701
Código de encomenda completo: 871869974903300

Downloads