Philips Luminária externo fina DL252, 18 W, 1300 lm, 4000 K, Facho aberto, Branco
DL252 G2 SF RD LED 1300 40K 18W 8" WV
Descrição do produto
Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 1300 lm, 18 W, 72.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos