Philips Luminária externo fina DL252, 12 W, 900 lm, 4000 K, Facho aberto, Branco

DL252 G2 SF SQ LED 900 40K 12W 6" WV

Descrição do produto

Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 900 lm, 12 W, 75.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos

Código de encomenda: 929002635301
Código de encomenda completo: 871869974895100

Downloads