Philips Luminária externo fina DL252, 12 W, 900 lm, 3000 K, Facho aberto, Branco

DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV

Descrição do produto

Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 900 lm, 12 W, 75.00 lm/W, 3000 K, (0.440, 0.403) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos

Código de encomenda: 929002635201
Código de encomenda completo: 871869974893700

Downloads