Philips Luminária externo fina DL252, 12 W, 900 lm, 4000 K, Facho aberto, Branco
DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV
Descrição do produto
Metal, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 900 lm, 12 W, 75.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Facho aberto, Fosco, Polipropileno, IP20 | Proteção contra toques, IK01 | 0,15 J, Classe de segurança II, Unidade de conexão de 2 polos