Philips Luminária externo fina DL252, 24 W, 2000 lm, 6500 K, Ângulo de foco de 110°, Branco
DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
Descrição do produto
Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 6500 K, (0.3130,, 0.3370) 6 SDCM, Ângulo de foco de 110°, Fosco, Poliestireno, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos