Philips Luminária externo fina DL252, 24 W, 2000 lm, 6500 K, Ângulo de foco de 110°, Branco

DL252 G2 R Rd LED 2000 65K 24W 11" WV

Descrição do produto

Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 6500 K, (0.3130,, 0.3370) 6 SDCM, Ângulo de foco de 110°, Fosco, Poliestireno, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Código de encomenda: 929002346201
Código de encomenda completo: 871869974879100

Downloads