Philips Luminária externo fina DL252, 24 W, 2000 lm, 4000 K, Ângulo de foco de 110°, Branco
DL252 G2 R Rd LED 2000 40K 24W 11" WV
Descrição do produto
Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2000 lm, 24 W, 83.00 lm/W, 4000 K, (0.3800,, 0.3800) 6 SDCM, Ângulo de foco de 110°, Fosco, Poliestireno, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos