Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 4.000 | 4000 | 29,3 | 26 | |||
130 | 3.700 | 3000 | 29,3 | 26 | |||
140 | 2.600 | 4000 | 19,2 | 25 | |||
130 | 2.400 | 3000 | 19,2 | 25 | |||
140 | 2.000 | 4000 | 14,4 | 24 | |||
130 | 1.850 | 3000 | 14,4 | 24 | |||
138 | 2.000 | 4000 | 14,4 | 26 | |||
130 | 1.850 | 3000 | 14,4 | 26 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
O Philips GreenSpace G6 se baseia na reputação da linha GreenSpace de excelente desempenho, consumo de energia extremamente baixo e alto conforto visual. Essa próxima geração de iluminação LED indireta confiável acompanha um design altamente compacto com uma arquitetura profunda e embutida e maior profundidade do refletor para destacar todos os detalhes. O GreenSpace G6 também é um exemplo brilhante de versatilidade. Essa iluminação LED indireta econômica está disponível em uma ampla variedade de configurações de 600 a 3.550 lúmens, com a opção de escolher variantes fixas, reguláveis ou prontas para interação. Isso torna o GreenSpace G6 a solução perfeita de mistura e combinação para aplicações potencialmente amplas e estendidas que exigem diferentes ambientes de iluminação, com aparência e sensação de luminária coesas.
Benefícios
LED de eficiência energética
Desenho compacto
Características
Alta eficácia do sistema: média de 120 lm/W
Arquitetura embutida profunda com maior profundidade do refletor