Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 24 W, 2808 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição simétrica 50, Classe de segurança II, IP66, STD
BDP260 LED39-4S/740 II DS50 62P
Descrição do produto
Urban road & street light, Alumínio fundido, Cinza, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2808 lm, 24 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra surto padrão, Conector interno