Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 16.6 W, 1250 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição simétrica, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED30/740 II DS PCF SI CLO 62P
Descrição do produto
Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Regulação da unidade da fonte de alimentação com emissão de luz constante, Emissão de luz constante, 1250 lm, 16.6 W, 76 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos