Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1716 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição aberta, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6
BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P
Descrição do produto
Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Regulação da unidade da fonte de alimentação com emissão de luz constante, Emissão de luz constante, 1716 lm, 27 W, 66 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição aberta, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos