Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2576 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição aberta, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Regulação da unidade da fonte de alimentação com emissão de luz constante, Emissão de luz constante, 2576 lm, 40 W, 70 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição aberta, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos

Código de encomenda: 910500991115
Código de encomenda completo: 871829191054100

Downloads