Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1386 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição simétrica, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6
BDP104 LED40/830 II DS PCF SI CLO-LS-8 6
Descrição do produto
Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade da fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrado), Emissão de luz constante e dimerização LumiStep de 8 horas, 1386 lm, 27 W, 53 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição simétrica, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos