Philips Iluminação solar profusa SmartBright

Kit de iluminação solar.

Produtos

Produto Comparar
150
4.800
5700
-
-
150
1.000
5700
-
-
150
2.000
5700
-
-
150
3.000
5700
-
-

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Kit de iluminação solar com projetores DIY com bateria lítio-ferro-fosfato integrada na luminária, painel solar dobrável do tipo Split, controle remoto e acessórios de instalação. Construção em alumínio extrudado para robustez e longa vida, grau de proteção IP66 e IK07. Escolha entre quatro diferentes fluxos luminosos - 1000, 2000, 3000, 4800 lumens

Benefícios

  • Todos os componentes já inclusos na caixa - faça você mesmo !

  • Durável e de longa vida útil;

Características

  • Linha de holofotes solares de 4 produtos - equivalentes a 100W, 200W, 300W e 500W Holofotes halogêneos, respectivamente

  • Controle remoto infravermelho para dimerização de luminárias com três predefinições: baixa, média e alta

Aplicativos

  • Amenidade
  • Segurança
  • Paisagem
  • Estacionamento
  • Casas individuais
  • Praça
  • Iluminação arquitetônica

Aviso e segurança

  • Este produto inclui baterias recarregáveis que devem ser adequadamente carregadas sob a luz solar antes do uso.

Downloads