Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 9.000 | 4000 | 70-79 | 65 | |||
167 | 3.000 | 4000 | - | 18 | |||
161 | 5.000 | 4000 | - | 31 | |||
150 | 7.800 | 4000 | - | 52 | |||
138 | 9.000 | 4000 | - | 65 |
5 itens
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Com eficácia medida de até 150 lm/W e bom desempenho ótico, a família EssentialForce assegura um bom investimento público e atende aos padrões de aplicação locais para iluminação de rua.
Benefícios
Compartimento em alumínio fundido, pintura Grey Munsel N6.5.
Opções de temperatura de duas cores disponíveis (4000K e 5000K)
Características
Solução acessível para a Iluminação de estradas e ruas.
Ótima eficácia medida (de até 150 lm/W)
Aplicativos
Aviso e segurança
Siga as instruções de montagem fornecidas pelo fabricante.