Philips TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: iluminação de túnel versátil, de alto desempenho e duradoura

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Muitos túneis têm instalações de iluminação antigas que precisam ser urgentemente substituídas. Contudo, as autoridades responsáveis por eles estão sempre lutando com um orçamento limitado para isso, mas nós podemos ajudar. A TubePoint GEN2 é o resultado de anos de experiência em iluminação para túneis com as tecnologias mais recentes desenvolvidas pela Philips. Com um design modular e arquitetura de LED moderna, a TubePoint GEN2 é uma luminária versátil e econômica que atende aos requisitos de iluminação de túneis mais rigorosos. Ela é feita com componentes da mais alta qualidade que são destinados ao uso em túneis, o que assegura uma longa vida útil, bom desempenho e baixo custo de manutenção. A eficiente e ampla variedade de recursos óticos permite a redução do número de luminárias utilizadas de forma significativa em comparação com uma solução convencional. Com excelente eificência do sistema os custo totais de propriedade são reduzidos. A TubePoint GEN2 faz parte da solução TotalTunnel da Philips para o fornecimento completo de soluções de iluminação para túneis.

Benefícios

  • Gama de luminárias versátil adequada a todos os tipos de túneis de tráfego

  • Solução LED econômica para esquemas de iluminação de túneis de fonte pontual

Características

  • Substituição direta de luminárias convencionais (faixa de fluxos luminosos que ultrapassam o padrão SON-T 400 W)

  • Flexibilidade na aplicação graças à diversidade de saídas de lúmens e recursos ópticos para túneis

Aplicativos

  • Túnel
  • Passagem subterrânea

Downloads