Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica média 11, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6
BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ
Descrição do produto
Tunnel light, Alumínio fundido, Cinza escuro, Suporte de montagem de liberação rápida, médio, Unidade da fonte de alimentação com interface DALI, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribuição simétrica média 11, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum