Philips ArenaVision LED gen3.5
ArenaVision LED gen3.5 - Revolucionando a experiência de iluminação esportiva
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 130.830 | 5700 | 90-99 | 1.010 | |||
130 | 130.830 | 5700 | 90-99 | 1.010 | |||
144 | 145.200 | 5700 | 80-89 | 1.010 | |||
144 | 145.200 | 5700 | 80-89 | 1.010 | |||
150 | 151.360 | 5700 | 70-79 | 1.010 | |||
150 | 151.360 | 5700 | 70-79 | 1.010 | |||
129 | 193.600 | 5700 | 90-99 | 1.500 | |||
129 | 193.600 | 5700 | 90-99 | 1.500 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
ArenaVision LED da Philips é uma solução inovadora de iluminação LED que atende aos mais recentes padrões de transmissão de TV. Projetado exclusivamente para aplicações poli-esportivas, o ArenaVision LED oferece excelente qualidade de luz, gerenciamento térmico eficaz e longa vida útil. Quando combinado com sistemas de controle e gerenciamento de iluminação, tais como Interact Sports, o ArenaVision LED pode ser usado para a criação de shows de luz personalizados antes, durante e após o evento principal, sejam eles programados ou parametrizados em tempo real. Para garantir o uso otimizado tanto para aplicações internas quanto externas, a linha de holofotes inclui duas versões de carcaça (em peça única) fundida sob pressão, hospedando 2 e 3 placas de LED respectivamente. Estas versões também funcionam com uma caixa de acionamento externa - separada para uso à distância do holofote (versão BV), ou pré-fixada no suporte de montagem do holofote (versão HGB). Esta caixa de driver externa garante facilidade de instalação e menor custo inicial.
Benefícios
Máxima flexibilidade de projeto para se adequar a diferentes arquiteturas de estádio e apresentar uma alta qualidade de iluminação - em conformidade com as normas internacionais de transmissão para os mais váriados eventos esportivos.
Aliado ao driver DMX de alta potência (IP66) se torna possível que o projetor ArenaVision LED seja conectado ao sistema de gerenciamento de iluminação esportiva Interact, permitindo assim o gerenciamento remoto da luz e a criação de shows de luz dinâmicos.
Características
Carcaça fundida em peça única sob pressão, com um nível de proteção IP66 contra poeira e água.
Ampla gama de ópticas assimétricas e simétricas garantindo baixo brilho e a melhor uniformidade de iluminação excedendo as exigências de todos os tipos de padrões de nível de iluminação esportiva.