Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Simétrico, IP66
BVP428 2200/957 BV S2 T35 OUT PSDMX
Descrição do produto
Floodlight for televised sports, Alumínio, Alumínio, Suporte de montagem ajustável, Unidade da fonte de alimentação com interface DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV, Unidade de conexão de 5 polos