Philips Tango Pro

Projetor de LED ultraeficiente e versátil

Produtos

Produto Comparar
153
33.600
4000
70-79
220
153
33.600
5700
70-79
220
171
37.500
4000
70-79
220
171
37.500
4000
70-79
220
162
35.500
4000
80-89
220
169
80.000
4000
70-79
470
169
80.000
4000
70-79
470
171
47.000
4000
70-79
275

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O projetor LED Philips Tango Pro é a quinta geração do projetor LED Philips Tango. O Tango Pro leva a eficiência ao próximo nível, oferecendo a melhor eficiência do setor em um design compacto, mas elegante. A luminária pode ser utilizada em uma ampla gama de aplicações, desde a iluminação de ambientes até instalações esportivas e recreativas. O driver para LED vem em um invólucro compacto e robusto que atende aos padrões de segurança reconhecidos no mundo todo. Seu dissipador de calor especialmente projetado incorpora estética e funcionalidade para garantir excelente confiabilidade. A silhueta modular e simplificada da luminária oferece um design visualmente equilibrado. O projetor LED Philips Tango Pro foi projetado para criar ambientes mais iluminados e seguros. Equipado com a mais recente tecnologia LED, o Tango Pro proporciona desempenho superior tanto na distribuição de luz quanto na UltraEfficiency de 170 lm/W e até 200 lm/W. A longa vida útil da luminária e os materiais recicláveis apoiam seus esforços para atingir metas de sustentabilidade.

Benefícios

  • O produto está disponível em versões de alta eficiência e ultraeficiente para baixas emissões de carbono e economia de energia.

  • 6 ópticas, 12 opções de driver e acessórios (venezianas externas, corrente de segurança, dispositivo de mira) permitem que você atenda a uma ampla gama de requisitos de aplicação.

Características

  • A versão UltraEfficiency oferece 170 lm/W e eficácia do sistema de até 200 lm/W.

  • Pacotes de lúmens que variam de 8.500 lúmens a 85.000 lúmens.

Aplicativos

  • Aeroportos
  • Arena e esportes
  • Estacionamentos
  • Edifícios, monumentos e fachadas
  • Terminais de transporte e rodovias com pedágio
  • Outdoors
  • Portos e pátios de contêineres
  • Grandes áreas industriais

Aviso e segurança

  • Para aplicações costeiras, recomenda-se uma durabilidade de 2.000 horas (ou mais) [tradução de MSP], com isenção de responsabilidade por danos causados pelo desgaste

  • Não é adequado para áreas industriais químicas

Downloads