Philips Projetor LED Essential BVP152/153 Gen 3

Holofote LED confiável e com economia de energia

Produtos

Produto Comparar
99
985
3000
-
10
94
2.820
3000
-
30
94
4.700
3000
-
50
94
14.100
3000
-
150
94
18.800
3000
-
200
105
1.050
6500
-
10
100
3.000
6500
-
30
100
5.000
6500
-
50

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Essential LED MiniFlood Gen 3 vem com um design compacto e robusto. Possui uma carcaça de alta qualidade e revestimento em pó à prova de corrosão, adequado para aplicação externa em geral. Alta eficiência projetada com a mais recente tecnologia LED, alcança economia de energia substancial em comparação com holofotes convencionais.

Benefícios

  • O substituto ideal para projetores luminosos halógenos convencionais com economia substancial de energia

  • Design resistente para criar a aparência exclusiva da luminária

Características

  • CCTs: 3.000 K (WW), 6.500 K (CW)

  • Potência: 10W/20W/30W/50W/100W/150W/200W

Aplicativos

  • Iluminação de segurança, paisagismo, arena e esportes, luz arquitetônica, iluminação de área de estacionamento, amenidades

Aviso e segurança

  • A luminária deve ser instalada ou mantida por um eletricista qualificado e conectada de acordo com os regulamentos elétricos IEE mais recentes ou os requisitos nacionais

  • O cabo flexível externo ou fio desta luminária não pode ser substituído; se o fio estiver danificado, a luminária deve ser destruída.

Downloads