Philips Painel CoreLine gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65
Descrição do produto
ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Sinal branco (RAL9003), Fonte de alimentação externa (Ligado/Desligado), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Ângulo de foco de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP65 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores com dois polos, Conector de botão de 2 polos, SC | Cabo de segurança
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Driver incluído
- Sim
- Sustainability rating
- Unclassified
- Etiqueta de serviço
- Sim
- Escala de valor
- Desempenho
- Período de garantia
- 5 anos