Brasil - Português

Philips Painel CoreLine gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, Sem fio, Interact Ready, UGR19

RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC

Descrição do produto

Module 625, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Sinal branco (RAL9003), Controlador sem fio pronto para o sistema InterAct, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ângulo de foco de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/40 | Protegido contra dedos;Protegido contra fios, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Conector de botão de 2 polos

Código de encomenda: 911401802687
Código de encomenda completo: 872016975004399

Especificações

Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Etiqueta de serviço
Sim
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401802687 pt_BR pdf 1.6 MB

Folhetos

Instruções de instalação
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 45.3 MB

Visuais

Product-Photographs-911401802687_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-911401802687_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC IES
Arquivo Revit
RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC 911401802687 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC LDT

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB